Danfoss logo
OD China nozzle

Kuro purkštukai, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]31.50 gal/h
Našumas [kg/h]122.50 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės31.50GAL 60B CHINA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCN Nozzles
SCIP dokumentacijos Nr.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.027 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm