Danfoss logo
OD China nozzle

Kuro purkštukai, OD B, 13.5 gal/h, 54.3 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B1141

13.50GAL 60B CHINA
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 13.50 gph 60° B China
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]13.50 gal/h
Našumas [kg/h]54.30 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės13.50GAL 60B CHINA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.026 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425058547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm