Danfoss logo
OD 030B0055

Kuro purkštukai, OD B, 11 gal/h, 42.5 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B1137

11.00GAL 60B CHINA

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]140
Filtro tipas„Monel“ tinklinis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 11.00 gph 60° B China **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]11.00 gal/h
Našumas [kg/h]42.50 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės11.00GAL 60B CHINA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425058554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm