Danfoss logo
OD-B nozzle

Kuro purkštukai, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Pusiau ištisinė

030B0249

22.00GAL 80B OD
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionDel - Nozzle 22.00 gph 80° B OD **
Medžiagos tipasŽalvaris
Našumas [JAV gal/h]22.00 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]86.36 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės22.00GAL 80B OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.027 Kilogram
Grynasis svoris0.026 Kilogram
Tūris0.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425009716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm