Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Kuro purkštukai, OD B, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B0114

2.25GAL 60B OD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]140
Filtro tipas„Monel“ tinklinis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 2.25 gph 60° B OD **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]2.25 gal/h
Našumas [kg/h]8.35 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės2.25GAL 60B OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425007613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm