Danfoss logo
OD-B nozzle

Kuro purkštukai, OD B, 35 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Pusiau ištisinė

030B0100

35.00GAL 45B OD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 35.00 gph 45° B OD **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]35.00 gal/h
Našumas [kg/h]133.47 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės35.00GAL 45B OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.027 Kilogram
Grynasis svoris0.026 Kilogram
Tūris0.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425004599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm