Kuro purkštukai, OD B, 4.5 gal/h, 16.09 kg/h, 45 °, Pusiau ištisinė
030B0071
4.50GAL 45B OD
030B0071
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Capacity (EF000364) | 16.09 |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 140 |
| Filtro tipas | „Monel“ tinklinis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | Nozzle 4.50 gph 45° B OD ** |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
| Našumas [JAV gal/h] | 4.50 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 16.09 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | OD B |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 45 ° |
| Purškimo schema | Pusiau ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | B |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 4.50GAL 45B OD |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Spray angle (EF014006) | 45 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.035 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
| Tūris | 0.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425005831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |