Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Kuro purkštukai, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8714

0.65GAL 80H LE

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]30
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisTaip
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H LE
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.65 gal/h
Našumas [kg/h]2.67 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasLE
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.65GAL 80H LE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLE Nozzles 0.40-1.75 gph
SCIP dokumentacijos Nr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425016134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm