Kuro purkštukai, LE, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė
030H8706
0.45GAL 80H LE
030H8706
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 30 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Taip |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 80° H LE |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 0.45 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 1.66 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | LE |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.45GAL 80H LE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.033 Kilogram |
| Tūris | 0.02 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425022128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |