Kuro purkštukai, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Ištisinė
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 30 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Taip |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 0.75 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | LE |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 20 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | VTB |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OD ROTRIX Nozzle |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.056 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.052 Kilogram |
| Tūris | 0.064 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |