Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, LE, 0.5 gal/h, 1.45 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030B0444

0.50GAL 80H LE VIESSMANN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]30
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisTaip
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H LE
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.50 gal/h
Našumas [kg/h]1.45 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasLE
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.50GAL 80H LE VIESSMANN
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLE Nozzles 0.40-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.036 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425052811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm