Danfoss logo
KH 030H6215

Kuro purkštukai, KH, 0.65 gal/h, 2.3 L/h, 60 °, Tuščiavidurė

030H6215

0.65GAL 60KHF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 60° KHF **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.65 gal/h
Našumas [kg/h]0.00 kg/h
Našumas [l/h]2.30 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasKH
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.65GAL 60KHF
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD Nozzle (1)
SCIP dokumentacijos Nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425027468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm