Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Kuro purkštukai, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Ištisinė

030B0607

25.9 kW/h 60° S HVO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
Galia [kW]25.9 kW
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.00 gal/h
Našumas [kg/h]1.99 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasHVO
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės25.9 kW/h 60° S HVO
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasNozzle HVO
SCIP dokumentacijos Nr.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424539085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm