Kuro purkštukai, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Tuščiavidurė
030H5904
0.40 GAL 45HR CEN
030H5904
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Taip |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 45 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Apvalus |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Nozzle0.40gph 45HR CEN ** |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 0.40 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 1.46 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HR |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 45 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | HR |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.40 GAL 45HR CEN |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OD-HR/SR Nozzle |
| SCIP dokumentacijos Nr. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.035 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.033 Kilogram |
| Tūris | 0.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425244179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |