Danfoss logo
SR 030F7908

Kuro purkštukai, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Ištisinė

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.50 gal/h
Našumas [kg/h]1.87 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasSR
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasSR
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.50GAL 60SR CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD-HR/SR Nozzle
SCIP dokumentacijos Nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm