Danfoss logo
SR 030F7908

Kuro purkštukai, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 45 °, Ištisinė

030F5906

0.45GAL 45SR CEN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 45° SR CEN **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.45 gal/h
Našumas [kg/h]1.66 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasSR
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasSR
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.45GAL 45SR CEN
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD-HR/SR Nozzle
SCIP dokumentacijos Nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425032974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm