Kuro purkštukai, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė
030H8036
2.50GAL 80HD
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: HFD/HD, SFD/SD
030H8036
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | Yes |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tinklelis | 120 |
| Filtro tipas | Nerūdijančio plieno tinklinis |
| Forma | Apvalus |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Del - 2.50GAL 80HD |
| Medžiagos tipas | Plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 2.50 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 9.55 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HD |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | HD |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 2.50GAL 80HD |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | D-Steel Nozzles - HD |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.031 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
| Tūris | 0.017 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |