Kuro purkštukai, HFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 70 °, Tuščiavidurė
030H7004
0.40GAL 70HFD
030H7004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Taip |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filtro klasė [µm] | 30-40 |
| Filtro tipas | Dvigubas filtras (sukepintasis) |
| Forma | Apvalus |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | 0.40GAL 70HFD |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos tipas | Plienas |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.40 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HFD |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 70 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | HFD |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | 0.40GAL 70HFD |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.031 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064524 |