Danfoss logo
HD 030H4022

Kuro purkštukai, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Tuščiavidurė

030H6030

1.75GAL 60HD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tinklelis120
Filtro tipasNerūdijančio plieno tinklinis
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material Description1.75GAL 60HD
Medžiagos tipasPlienas
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.75 gal/h
Našumas [kg/h]6.69 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line02
Produkto tipasHD
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasHD
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.75GAL 60HD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasD-Steel Nozzles - HD
SCIP dokumentacijos Nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.031 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.016 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425064500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm