Danfoss logo
HD 030H4022

Kuro purkštukai, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Tuščiavidurė

030H6028

1.50GAL 60HD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]30-40
Filtro tipasSukepintasis
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material Description1.50GAL 60HD
Medžiagos tipasPlienas
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.50 gal/h
Našumas [kg/h]5.84 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line02
Produkto tipasHD
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasHD
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.50GAL 60HD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasD-Steel Nozzles - HD
SCIP dokumentacijos Nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.028 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.018 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425063947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm