Danfoss logo
SD 030F4030

Kuro purkštukai, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Ištisinė

030F8032

2.00GAL 80SD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tinklelis120
Filtro tipasNerūdijančio plieno tinklinis
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material Description2.00GAL 80Sd
Medžiagos tipasPlienas
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]2.00 gal/h
Našumas [kg/h]7.56 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasSD
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasSD
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės2.00GAL 80SD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasD-Steel Nozzles - SD
SCIP dokumentacijos Nr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.031 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.017 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425064340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm