Kuro purkštukai, SD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Ištisinė
030F6026
1.35GAL 60SD
030F6026
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Taip |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 30-40 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Apvalus |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | 1.35GAL 60SD |
| Medžiagos tipas | Plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 1.35 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 5.26 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | SD |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | SD |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 1.35GAL 60SD |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | D-Steel Nozzles - SD |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.031 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
| Tūris | 0.017 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |