Danfoss logo
SFD 030F8008

Kuro purkštukai, SFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 45 °, Ištisinė

030F4012

0.60GAL 45SFD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filtro klasė [µm]30-40
Filtro tipasDvigubas filtras (sukepintasis)
FormaApvalus
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material Description0.60GAL 45SFD
Charakteristika
Vertė
Medžiagos tipasPlienas
Našumas [JAV gal/h]0.60 gal/h
Našumas [kg/h]2.31 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line02
Produkto tipasSFD
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasSFD
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Savybės0.60GAL 45SFD
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.029 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.017 Liter
EAN/UPC5702425063282