Danfoss logo
EH 030H8312

Kuro purkštukai, EH, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8328

1.50 GAL 80° EH
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EH/ES

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 80° EH
Medžiagos tipasŽalvaris
Našumas [JAV gal/h]1.50 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]4.50 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasEH
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasEH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.50 GAL 80° EH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SCIP dokumentacijos Nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.032 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424052898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm