Danfoss logo
EH 030H8312

Kuro purkštukai, EH, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8304

0.40GAL 80EH

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° EH
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.40 gal/h
Našumas [kg/h]1.20 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasEH
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasEH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.40GAL 80EH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425021343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm