Kuro purkštukai, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Ištisinė
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
030F8378
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 45 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 0.50 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 1.50 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | ES |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | ES |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.50 GAL 80° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.032 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.03 Kilogram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |