Kuro purkštukai, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 80 °, Ištisinė
030F8316
0.75GAL 80ES
030F8316
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 45 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 80° ES |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 0.75 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 2.25 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | ES |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | ES |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.75GAL 80ES |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.033 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.032 Kilogram |
| Tūris | 0.024 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425013997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |