Danfoss logo
ES 030F8308

Kuro purkštukai, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Ištisinė

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.75 gal/h
Našumas [kg/h]2.25 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasES
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasES
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.75 GAL 60° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
SCIP dokumentacijos Nr.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.03 Kilogram
Grynasis svoris0.027 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm