Kuro purkštukai, ES, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Ištisinė
030F6376
0.45 GAL 60° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EH/ES
030F6376
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 45 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Del - Nozzle 0.45 GPH 60° ES Blister |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.45 gal/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | ES |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | ES |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.45 GAL 60° ES - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.032 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.03 Kilogram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |