Danfoss logo
ES 030F8308

Kuro purkštukai, ES, 1.1 gal/h, 3.3 kg/h, 60 °, Ištisinė

030F6322

1.10GAL 60ES

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° ES
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.10 gal/h
Našumas [kg/h]3.30 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasES
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasES
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.10GAL 60ES
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SCIP dokumentacijos Nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425024771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm