Danfoss logo
ES 030F8308

Kuro purkštukai, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Ištisinė

030F6312

0.60GAL 60ES

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° ES
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.60 gal/h
Našumas [kg/h]1.80 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasES
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasES
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.60GAL 60ES
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425007125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm