Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Kuro degiklio valdikliai, Serija OBC 80, Stadijų tipas: 2, Pramoninis paketas

057H8816

OBC 82.12 OEM, Apsauga nuo žemos įtampos
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas2
CE markOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasSerija OBC 80
Produktų grupėKuro degiklio valdikliai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Saugos trukmė [s]10 "
SavybėsOBC 82.12 OEM, Apsauga nuo žemos įtampos
Stadijų tipas2
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]253 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]195 V
Trukmė po tuštinimo [s]0 "
Trukmė po uždegimo [s]15 "
Trukmė prieš tuštinant [s]13 "
Trukmė prieš uždegimą [s]13 "
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.139 Kilogram
Grynasis svoris0.133 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504