Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Kuro degiklio valdikliai, Serija OBC 80, Stadijų tipas: 1, Viena pakuotė

057H8708

OBC 81A.10 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasSerija OBC 80
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKuro degiklio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Saugos trukmė [s]10 "
SavybėsOBC 81A.10 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Stadijų tipas1
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]253 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]195 V
Trukmė po tuštinimo [s]0 "
Trukmė po uždegimo [s]15 "
Trukmė prieš tuštinant [s]13 "
Trukmė prieš uždegimą [s]13 "
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.193 Kilogram
Grynasis svoris0.189 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870