Kuro degiklio valdikliai, Serija OBC 80, Stadijų tipas: 2, Viena pakuotė
057H8107
OBC 82A.12 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
057H8107
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 arba 2 etapas | 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | Serija OBC 80 |
| Produktų grupė | Kuro degiklio valdikliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Saugos trukmė [s] | 10 " |
| Savybės | OBC 82A.12 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA |
| Stadijų tipas | 2 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 253 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 195 V |
| Trukmė po tuštinimo [s] | 0 " |
| Trukmė po uždegimo [s] | 5 " |
| Trukmė prieš tuštinant [s] | 13 " |
| Trukmė prieš uždegimą [s] | 13 " |
| UL mark | No |
| Uždegimo uždelsimas | 5 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.206 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.194 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |