Uždegimo įrenginiai, EBI4 LP 1P, Antrinė pikinė įtampa [kV]: 12, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 187 - 255, 60 VA, Korpusas: Standartinis
052F4253
EBI4 LP 1P STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V OEM
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Uždegimo įrenginiai
Rekomenduojamas pakeitimas: 052F4236
052F4253
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Antrinė pikinė įtampa [kV] | 12 |
| Antrinis sujungimas, trumpojo jungimo srovė [mA] | 30 mA |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Korpusas | Standartinis |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pagrindinė srovė [A] | 0.25 A |
| Pagrindinis dažnis [Hz] | 50/60 |
| Pagrindinis saugiklis [A] [Min.] | 10 A |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pirminio korpuso klasė | IP40 |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | EBI4 LP 1P |
| Produktų grupė | Uždegimo įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | EBI4 LP 1P STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V OEM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ignition unit EBI4 1P |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 255 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 187 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.239 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.234 Kilogram |
| Tūris | 0.281 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |