Uždegimo įrenginiai, EBI4 CM, Antrinė pikinė įtampa [kV]: 2 x 7.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 187 - 255, 60 VA, Korpusas: Specialus
052F4235
EBI4CM UŽDEGIMO ĮRENGINIO SPECIALUSIS KORPUSAS 230 V OEM
052F4235
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Antrinė pikinė įtampa [kV] | 2 x 7.5 |
| Antrinis sujungimas, trumpojo jungimo srovė [mA] | 30 mA |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Korpusas | Specialus |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 CM Satronic 230V |
| Pagrindinė srovė [A] | 0.25 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pagrindinis dažnis [Hz] | 50/60 |
| Pagrindinis saugiklis [A] [Min.] | 10 A |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Pirminio korpuso klasė | IP40 |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | EBI4 CM |
| Produktų grupė | Uždegimo įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | EBI4CM UŽDEGIMO ĮRENGINIO SPECIALUSIS KORPUSAS 230 V OEM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ignition unit EB14 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 255 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 187 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.305 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.304 Kilogram |
| Tūris | 0.281 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |