Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Uždegimo įrenginiai, EBI4 CM, Antrinė pikinė įtampa [kV]: 2 x 7.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 187 - 255, 60 VA, Korpusas: Standartinis

052F4034

EBI4 CM STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Antrinė pikinė įtampa [kV]2 x 7.5
Antrinis sujungimas, trumpojo jungimo srovė [mA]30 mA
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [VA]60.0 VA
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
KorpusasStandartinis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Pagrindinė srovė [A]0.25 A
Charakteristika
Vertė
Pagrindinis dažnis [Hz]50/60
Pagrindinis saugiklis [A] [Min.]10 A
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUKCA
Pirminio korpuso klasėIP40
Product line02
Produkto tipasEBI4 CM
Produktų grupėUždegimo įrenginiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEBI4 CM STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 230 V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasIgnition unit EB14
SCIP dokumentacijos Nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]255 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]187 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.308 Kilogram
Grynasis svoris0.299 Kilogram
Tūris0.396 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm