Danfoss logo
EBI4 service

Uždegimo įrenginiai, EBI4 M 120 V, Antrinė pikinė įtampa [kV]: 2 x 7.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 102 - 132, 50 VA, Korpusas: Standartinis

052F4062

EBI4 M STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 120 V

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Antrinė pikinė įtampa [kV]2 x 7.5
Antrinis sujungimas, trumpojo jungimo srovė [mA]40 mA
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [VA]50.0 VA
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
KorpusasStandartinis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M 120V
Pagrindinė srovė [A]0.40 A
Charakteristika
Vertė
Pagrindinis dažnis [Hz]50/60
Pagrindinis saugiklis [A] [Min.]10 A
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasUKCA
Pirminio korpuso klasėIP40
Product line02
Produkto tipasEBI4 M 120 V
Produktų grupėUždegimo įrenginiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEBI4 M STD. UŽDEGIMO ĮRENGINYS 120 V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasIgnition unit EB14
SCIP dokumentacijos Nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė120 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]132 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]102 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.253 Kilogram
Grynasis svoris0.252 Kilogram
Tūris0.392 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425080203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm