Danfoss logo
030G6750_F

Kuro purkštukai „Hago“, SS, 6 gal/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030G6752

PURKŠTUKAS 6.00 GPH 60° SS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]100 psi, 35 SSU, sunkis 0,825 esant 60 °F
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tinklelis120
Filtro tipasTinklinis
Material Description6.00-60°-SS
Medžiagos tipasPlienas
Našumas [JAV gal/h]6.00 gal/h
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pažymėtas prekių ženkluHago
Product line02
Produkto tipasSS
Produktų grupėKuro purkštukai „Hago“
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPURKŠTUKAS 6.00 GPH 60° SS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSemi Solid Cone-SS 0.00-8.00
SCIP dokumentacijos Nr.44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.028 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Tūris0.019 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425194603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm