Kuro purkštukai „Hago“, SS, 6.5 gal/h, 45 °, Pusiau ištisinė
030G6653
PURKŠTUKAS 6.50 GPH 45° SS
030G6653
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU, sunkis 0,825 esant 60 °F |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tinklelis | 120 |
| Filtro tipas | Tinklinis |
| Material Description | 6.50-45°-SS |
| Medžiagos tipas | Plienas |
| Našumas [JAV gal/h] | 6.50 gal/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pažymėtas prekių ženklu | Hago |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | SS |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai „Hago“ |
| Purškimo kampas [°] | 45 ° |
| Purškimo schema | Pusiau ištisinė |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | PURKŠTUKAS 6.50 GPH 45° SS |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
| Tūris | 0.019 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |