Kuro purkštukai „Hago“, 6 gal/h, 60 °, Tuščiavidurė
030G6152
PURKŠTUKAS 6.00 GPH 60° H
030G6152
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU, sunkis 0,825 esant 60 °F |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tinklelis | 120 |
| Filtro tipas | Tinklinis |
| Material Description | 6.00-60°-H |
| Medžiagos tipas | Plienas |
| Našumas [JAV gal/h] | 6.00 gal/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pažymėtas prekių ženklu | Hago |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | H |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai „Hago“ |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | PURKŠTUKAS 6.00 GPH 60° H |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Hollow Cone 0.65-60°-H |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
| Tūris | 0.019 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |