Šildymo katilų termostatai, AT, Temperatūros skalė: Išorinė, 30 °C - 90 °C
041E0000
AT TIPO VAMZDŽIO TERMOSTATAS
041E0000
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | PAVIRŠINIS TERMOSTATAS AT |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AT |
| Produktų grupė | Šildymo katilų termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AT TIPO VAMZDŽIO TERMOSTATAS |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Pipe Thermostat type AT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b |
| Temperatūros skalė | Išorinė |
| UL mark | No |
| Vamzdžio termostato temperatūros apimtis [˚C] [Maks.] | 90 °C |
| Vamzdžio termostato temperatūros apimtis [˚C] [Min.] | 30 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.226 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.225 Kilogram |
| Tūris | 0.483 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |