Danfoss logo
Motor cable BFPM

VARIKLIO KABELIS BFPM SU FERITU (VI 400 MM)

071N4212

VARIKLIO KABELIS BFPM SU FERITU (VI 400 MM)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVARIKLIO KABELIS BFPM SU FERITU (VI 400 MM)
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.06 Kilogram
Grynasis svoris0.059 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902