Danfoss logo
Motor cable BFPM

VARIKLIO KABELIS BFPM (255 MM)

071N4211

VARIKLIO KABELIS BFPM (255 MM)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVARIKLIO KABELIS BFPM (255 MM)
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.054 Kilogram
Grynasis svoris0.053 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896