Danfoss logo
Transducer cable BFPM

DAVIKLIO KABELIS

071N4210

DAVIKLIO KABELIS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionTransducer cable
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDAVIKLIO KABELIS
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Gram
Grynasis svoris11 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.087 Liter
EAN/UPC5702425091889