Danfoss logo
Motor cable BFPM

VARIKLIO KABELIS, MP

071N4208

VARIKLIO KABELIS, MP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionMotor Cable, MP
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVARIKLIO KABELIS, MP
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.074 Kilogram
Grynasis svoris0.073 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.2 Liter
EAN/UPC5702425083709