Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

DAVIKLIO SIGNALŲ KABELIS MP

071N4206

DAVIKLIO SIGNALŲ KABELIS MP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDAVIKLIO SIGNALŲ KABELIS MP
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.019 Kilogram
Grynasis svoris0.018 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866