Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

MAITINIMO KABELIS BFPM BE FERITO

071N4202

MAITINIMO KABELIS BFPM BE FERITO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMAITINIMO KABELIS BFPM BE FERITO
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.037 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.086 Liter
EAN/UPC5702425081750