SUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM
071N4054
SUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Degiklių komponentų priedai
071N4054
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 220.0 V |
| Material Description | Complete control for MP |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pastabos | Controller for BFPM motor pump units |
| Patvirtinimas | CE |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 207.0 V |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFPM priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | SUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM |
| Serija | BFPM |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.388 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.32 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |