Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

SUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM „VIESSMANN“

071N4052

SUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM „VIESSMANN“

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]240.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]220.0 V
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionComplete control for MP
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.]253.0 V
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.]207.0 V
Product line02
Produkto tipasBFPM priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SavybėsSUKOMPLEKTUOTAS VALDIKLIS, SKIRTAS BFPM „VIESSMANN“
SerijaBFPM
Teikimo įtampa [V]230.0 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.39 Kilogram
Grynasis svoris0.389 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009